Sprężarka tłokowe, FR6G
Sprężarka tłokowe, FR6G

Czynniki chłodnicze: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT;Chłodzenie MT

Szczegóły produktu

Masa brutto 10.53 Kg
Masa netto 10.53 Kg

 

Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] 30 °
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] 30 °
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] 25 °
Czynniki chłodnicze R134a
Częstotliwość [Hz] 50/60
Ekonomizer Brak
Faza 1
Ilość oleju [cm3] 450 cm3
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego Kołpak aluminiowy
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Kołpak aluminiowy
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 135 °C
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba sztuk w opakowaniu 80
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] 125 °C
Materiał przyłącza serwisowego Miedziowane
Materiał przyłącza tłocznego Miedziowane
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 0.9 kg
Napełnienie olejem [L] 450 L
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie przy 60 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] 240 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 208 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 187 V
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 198 V
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 Hz 0.9 kW
Nominalna wydajność chłodnicza, 60 kBTU/h 3.08 KBtu/h
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
Objętość gazu swobodnego [cm3] 1350 cm3
Opis FR6G
Opis FR
Oznaczenie modelu FR6G
Oznaczenie typu Sprężarka
Pojemność kondensatora B 80 uF
Pojemność skokowa [cm3] 6.23 cm3
Poziom optymalizacji energetycznej Sprężarka uniwersalna
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] 7.5 A
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A] 5.8 A
Prąd załączenia HST [A] 7.5 A
Prąd załączenia LST [A] 10.5 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego 80 µF
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 12.6 Ohm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 12.4 Ohm
RLA 1.2 A
Rodzaj opakowania Opakowanie przemysłowe
Rysunek numer 8253
Technologia Tłokowa
Technologia marki Sprężarka tłokowe
Typ oleju POE
Typ płyty podstawy Uniwersalne
Typ silnika CSIR
RSIR
Uwagi do połączenia ssawnego Kołpak aluminiowy
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 230 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 254 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 254 V
Wysokość całkowita [mm] 196 mm
Wysokość od płyty podstawy [mm] 191 mm
Zastosowania: HBP
LBP
MBP
Zastosowanie w branży Chłodzenie LT
Chłodzenie MT
Średnica przyłącza serwisowego [mm] 6.2 mm
Średnica przyłącza ssawnego [mm] 8.2 mm
Średnica przyłącza tłocznego [mm] 6.2 mm

Accessories

START CAPACITOR 80µF, 220V - FR,NL

START CAPACITOR 80µF, 220V - FR,NL

Akcesoria do mocowania

Akcesoria do mocowania

Typ: Akcesoria

Uchwyt kabla

PTC 230V

PTC 230V

Zatrzask

Zatrzask

Widok:

Replacement

Sprężarka tłokowe, FR6G

Czynniki chłodnicze: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT;Chłodzenie MT