Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] |
45 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] |
40 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] |
21 ° |
Czynnik |
R134a |
Częstotliwość [Hz] |
DC-12V |
Description |
BD35F |
Długość [mm] |
178 mm |
Ekonomizer |
Brak |
Family |
BD |
Grupa produktów |
Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] |
150 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kod konfiguracji |
Pojedyncza |
Kolor |
Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego |
Kołpak aluminiowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego |
Kołpak aluminiowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] |
135 °C |
Liczba faz (sprężarka) |
0 |
Liczba sztuk w opakowaniu |
150 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] |
125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego |
Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego |
Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego |
Miedziowane |
Model number |
BD35F |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] |
0.3 kg |
Napięcie prądu stałego [V] [Max] |
24 V |
Napięcie prądu stałego [V] [Min] |
12 V |
Niska wartość zakresu napięć prądu stałego [V] |
9 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] |
870 cm³ |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] |
2 cm³ |
Product Name Description |
Reciprocating compressor BD |
REACH Candidate List substances |
No |
Regulacja wydajności |
Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] |
2.2 |
Szerokość [mm] |
100 mm |
Technologia |
Tłokowa |
Technologia marki |
Sprężarka tłokowe |
Typ oleju |
POE |
Typ silnika |
DC/PM |
Typ, wersja |
BD35 |
Wtrysk cieczy |
Brak |
Wysoka wartość zakresu napięć prądu stałego [V] |
31 V |
Wysokość całkowita [mm] |
96 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] |
91 mm |
Wysokość przyłącza serwisowego [mm] |
81 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] |
81 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] |
38 mm |
Zasilanie sprężarki [V] |
12-24/DC 110-220/1/60 |
Zastosowania: |
HBP LBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie LT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] |
6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] |
6.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] |
5 mm |