START CAPACITOR 80µF, 220V - SC
START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.06 Kg
Masa netto 0.06 Kg
EAN 5702428540810

 

Model sprężarki SC
Napięcie kondensatora B [V] 220 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CQC
Opis START CAPACITOR 80µF, 220V - SC
Opis Kondensator rozruchowy
Oznaczenie typu Kondensator rozruchowy
Pojemność kondensatora A 80 µF
Pojemność kondensatora B 80,0 uF
Rozmiar przyłącza [cal] 1/4"
Rozmiar przyłącza [mm] 6.3 mm