Przekaźnik SC
Przekaźnik SC

Przekaźnik SC

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.89 kg
Masa netto 0.89 kg

 

Długość kabla [mm] 520 mm
Model sprężarki SC
Napięcie [V] [Maks.] 240 V
Napięcie [V] [Min.] 220 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia VDE
Opis Przekaźnik SC
Oznaczenie typu Urządzenie rozruchowe
Typ CSCR start equipment

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Services