Kondensator rozruchowy
Kondensator rozruchowy

Kondensator rozruchowy

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.11 Kg
Masa netto 0.11 Kg
EAN 5702428546669

 

Model sprężarki NF
Napięcie kondensatora B [V] 125 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CQC
Opis Kondensator rozruchowy
Opis Kondensator rozruchowy
Oznaczenie typu Kondensator rozruchowy
Pojemność kondensatora A 410 µF
Pojemność kondensatora B 410,0 uF
Rozmiar przyłącza [cal] 1/4"
Rozmiar przyłącza [mm] 6.3 mm