Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 79, 24 szt., 1 1/8 in, 1/4 in, 10.10 mm
069G2306
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 1 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in, Ilość otworów: 24, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 48.0, Wielkość dyszy [mm]: 10.10