W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 148 produktu/-ów
Zakres regulacji [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcja kasowania: Auto, Typ przyłącza cisnieniowego: G, Rozmiar przyłącza cisnieniowego: 3/8, Stopień ochrony obudowy: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0
Zakres regulacji [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcja kasowania: Auto, Typ przyłącza cisnieniowego: G, Rozmiar przyłącza cisnieniowego: 3/8, Stopień ochrony obudowy: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0
Zakres regulacji [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcja kasowania: Auto, Typ przyłącza cisnieniowego: G, Rozmiar przyłącza cisnieniowego: 3/8, Stopień ochrony obudowy: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 7.0
Zakres regulacji [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcja kasowania: Auto, Typ przyłącza cisnieniowego: G, Rozmiar przyłącza cisnieniowego: 3/8, Stopień ochrony obudowy: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22.0
Zakres regulacji [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcja kasowania: Auto, Typ przyłącza cisnieniowego: G, Rozmiar przyłącza cisnieniowego: 3/8, Stopień ochrony obudowy: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 7.0