Presostaty miniaturowe

Wyświetlanie 609 produktu/-ów

061F1035

Miniaturowy presostat, ACB, 23.50 bar, 19.50 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 23.50, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 19.50, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F1076

Miniaturowy presostat, ACB, 0.50 bar, -0.20 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.50, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: -0.20, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3027

Miniaturowy presostat, ACB, 21.00 bar, 14.00 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 21.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 14.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3034

Miniaturowy presostat, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 25.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 20.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Złącza płaskie, Stopień ochrony: IP40

061F3041

Miniaturowy presostat, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 24.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 17.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3061

Miniaturowy presostat, ACB, 1.00 bar, 0.20 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 1.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.20, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3069

Miniaturowy presostat, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 23.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 17.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3080

Miniaturowy presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 28.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 21.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3203

Miniaturowy presostat, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 23.00, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 17.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F5013

Miniaturowy presostat, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 27.50, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 19.20, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Widok: