Ograniczniki poziomu cieczy

Wyświetlanie 11 produktu/-ów

Wyłącznik poziomu cieczy, RT280A

Funkcja kasowania: Auto, Funkcja załączenia: SPDT (NZ) SPDT, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -50, Zakres temperatury [°C] [Maks.]: 10, Typ czujnika: Czujnik ciepła

Wyłącznik poziomu cieczy, RT281A

Funkcja kasowania: Auto, Funkcja załączenia: SPDT, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -30, Zakres temperatury [°C] [Maks.]: 20, Typ czujnika: Czujnik ciepła

Wyłącznik poziomu cieczy, LLS 4000

Typ połączenia: G, Aprobaty: CE; FCC, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -50, Zakres temperatury [°C] [Maks.]: 120, Stopień ochrony obudowy: IP67, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 65.0, Napięcie zasilania [V] DC: 24.00

Wyłącznik poziomu cieczy, LLS 4000

Typ połączenia: G, Aprobaty: CE; FCC; SIL2, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -50, Zakres temperatury [°C] [Maks.]: 120, Stopień ochrony obudowy: IP67, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 65.0, Napięcie zasilania [V] DC: 24.00

Wyłącznik poziomu cieczy, LLS 4000U

Typ połączenia: NPT, Aprobaty: CE; FCC, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -50, Zakres temperatury [°C] [Maks.]: 120, Stopień ochrony obudowy: IP67, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 65.0, Napięcie zasilania [V] DC: 24.00

Widok: