Filtr siatkowy, niespawany, FA 15

006-0040

Materiał przyłącza: Stal, Gęstość splotu [µm]: 150, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.326 Kg
Masa netto 1.25 Kg
Volume 1.881 Liter
EAN 5702422028543

 

Ciśnienie próbne, maks. [bar] 42 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 609 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 28 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 406 psig
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Części w komplecie Śruby
Uszczelki
Śruby
Grupa produktów Strainers
Gęstość splotu [Mesh] 100 Mesh
Gęstość splotu [µm] 150 µm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Materiał przyłącza Stal
Objętość siatki filtracyjnej [cal3] 4.15 in³
Objętość siatki filtracyjnej [cm3] 68 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Powierzchnia siatki filtracyjnej [cal2] 6.2 in²
Powierzchnia siatki filtracyjnej [cm2] 40 cm²
Product Name Description Filtr siatkowy, niespawany
Produkt, opis Filtr siatkowy
REACH Candidate List substances No
Rozmiar rygla M12 x 180
Typ, wersja FA 15
Wartość Cv [gal/min] 3.83 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 3.3 m³/h
Zakres nastawy, maks. [°C] 140 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 284 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zastosowanie produktu 6F
CVM
TE 12
Zastosowanie produktu, uwagi Bezpośredni montaż na zaworze

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality