Activated alumina [%] |
0 % |
Brand |
ELIMINATOR |
Core type |
Solid core |
Czynnik |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R744 R507A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Części w komplecie |
2 x uszczelka filcowa (633L5312) 2 x uszczelka (023U0743,023U0746) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Grupa produktów |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Objętość wkładu [cal3] |
44 in³ |
Objętość wkładu [cm3] |
727 cm³ |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
455 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Powierzchnia wkładu [cal2] |
95 in² |
Powierzchnia wkładu [cm2] |
612 cm² |
Product Name Description |
Filtr odwadniacz, wkład |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar wkładu |
48 cu.in. |
Serwis, seria części zamiennych |
DCR |
Typ, oznaczenie |
48-DM |
Typ, wersja |
DM |
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C |
R1234ze: 1766 R134a: 1652 R404A: 1721 R407C: 1605 R410A: 1496 R452A: 1707 R507: 1803 |
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C |
R1234ze: 1588 R134a: 1513 R404A: 1630 R407C: 1479 R410A: 1331 R452A: 1590 R507: 1622 |
Zastosowanie produktu |
023U1496 |
Zastosowanie produktu, uwagi |
Pojedyncze opakowanie |
Zawiera uszczelki |
Tak |
Zdolność odkwaszania [g] |
3.56 g |
Zdolność odkwaszania [oz] |
0.126 oz |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |