Filtr odwadniacz, wkład, DCR, 48-DM

023U1394

Typ, wersja: DM, Zawiera uszczelki: Tak

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.692 Kg
Masa netto 0.565 Kg
Volume 1.973 Liter
EAN 5702428004831

 

Activated alumina [%] 0 %
Brand ELIMINATOR
Core type Solid core
Czynnik R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R744
R507A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Części w komplecie 2 x uszczelka filcowa (633L5312)
1 x Gasket (023U0743)
Filter application High Moisture Capacity
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 100 %
Objętość wkładu [cal3] 44 in³
Objętość wkładu [cm3] 727 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 455 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Powierzchnia wkładu [cal2] 95 in²
Powierzchnia wkładu [cm2] 612 cm²
Product Name Description Filtr odwadniacz, wkład
REACH Candidate List substances No
Rozmiar wkładu 48 cu.in.
Serwis, seria części zamiennych DCR
Typ, oznaczenie 48-DM
Typ, wersja DM
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Zastosowanie produktu 023U1392
Zastosowanie produktu, uwagi Pojedyncze opakowanie
Zawiera uszczelki Tak
Zdolność odkwaszania [g] 3.56 g
Zdolność odkwaszania [oz] 0.126 oz
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality