Czujnik temperatury, ETN
Czujnik temperatury, ETN

077F8726

Funkcja: Czujnik mebla, Długość kabla [cal]: 59.06

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.03 kg
Masa netto 0.03 kg
EAN 5702428378512

 

Długość kabla [cal] 59.06 in
Długość kabla [m] 1.5 m
Funkcja Czujnik mebla
Grupa produktów Czujniki
Liczba zacisków [szt.] 3 pc
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 120 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie przemysłowe
Typ, wersja ETN
Zacisk złączki Przyłącze krawędziowe RAST2.5
Zastosowanie produktu ERC

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality