Czujnik temperatury, AKS 21
Czujnik temperatury, AKS 21

084N2043

Typ elementu czujnika: Pt, Rezystancja elementu czujnika [Ω]: 1000, Rozm. poł. elekt.: 2 przewody, Połączenie elektryczne: Przewód

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.18 kg
Masa netto 0.15 kg
EAN 5702422055143

 

Długość kabla [cal] 98.43 in
Długość kabla [m] 2.5 m
Długość kieszeni ochronnej [cal] 1.58 in
Długość kieszeni ochronnej [mm] 40 mm
Element czujnika [szt.] 1 pc
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Czujniki
Materiał rurki ochronnej Stal nierdzewna
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Nazwa rodziny produktów AKS
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 18 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Połączenie elektryczne Przewód
Przewody [szt.] 2 pc
Rezystancja elementu czujnika [Ω] 1000 Ohm
Rozm. poł. elekt. 2 przewody
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 180 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 356 °F
Tolerancja elementu czujnika Klasa B
Typ elementu czujnika Pt
Typ kabla Silikon
Typ, wersja AKS 21
Uwagi Z NYPLEM DO KIESZENI
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 180 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -70 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 356 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -94 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 200 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -60 °C
Średnica kieszeni ochronnej [cal] 0.23 in
Średnica kieszeni ochronnej [mm] 5.8 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality