Czujnik temperatury, AKS 21 A, 5.00 m, Pt, 1000 Ohm

084N2008

Zakres pomiarowy [°C]: -60 - 200, Podłączenie elektryczne: Przewód, Typ kabla: Silikon

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.186 Kg
Masa netto 0.175 Kg
Volume 0.342 Liter
EAN 5702422026563

 

Długość kabla [cal] 196.85 in
Długość kabla [m] 5 m
Długość kieszeni ochronnej [cal] 1.58 in
Długość kieszeni ochronnej [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał, tuleja ochronna Stainless steel
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 24 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances No
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 180 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 356 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.23 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 5.8 mm
Typ kabla Silikon
Typ, wersja AKS 21 A
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 200 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -60 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 392 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -76 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 200 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -60 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality