CTM Multi Ejector Solution

Wyświetlanie 7 produktów

CO2 Multi Ejector HP 1875, CTM 6

Nazwa produktu: Zawór wysokiego ciśnienia CTM, CO2 Multi Ejector HP 1875, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 140.0, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -10, Zakres temperatury [°C] [Max.]: 50

CO2 Multi Ejector HP 3875, CTM 6

Nazwa produktu: Zawór wysokiego ciśnienia CTM, CO2 Multi Ejector HP 3875, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 140.0, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -10, Zakres temperatury [°C] [Max.]: 50

CO2 Multi Ejector LE 200, CTM 1

Nazwa produktu: Zawór na linii cieczowej CTM, CO2 Multi Ejector LE 200, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 140.0, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -10, Zakres temperatury [°C] [Max.]: 50

CO2 Multi Ejector LP 935, CTM 6

Nazwa produktu: Zawór niskiego ciśnienia CTM, CO2 Multi Ejector LP 935, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 140.0, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -10, Zakres temperatury [°C] [Max.]: 50

CO2 Multi Ejector LP 1935, CTM 6

Nazwa produktu: Zawór niskiego ciśnienia CTM, CO2 Multi Ejector LP 1935, Maks. ciśnienie robocze [bar]: 140.0, Zakres temperatury [°C] [Min.]: -10, Zakres temperatury [°C] [Max.]: 50

Widok: