CTM 6

032F5673

Czynnik: R744, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140.0, Materiał przyłącza: Stal nierdzewna, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.7 Kg
Masa netto 8.8 Kg
Volume 12.712 Liter
EAN 5702428997614

 

Certyfikaty, aprobaty PED
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 200 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 2716.6 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 140 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 2030 psig
Czynnik R744
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R744
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funkcja NC
Funkcja połączenia B Pomiar wejściowy wysokiego ciśnienia
Funkcja połączenia D Pomiar na ssaniu
Funkcja połączenia F Pomiar na wylocie ze zbiornika
Funkcja złącza A Wejście wysokiego ciśnienia
Funkcja złącza C Wejście ssawne
Funkcja złącza E Wylot zbiornika
Grupa produktów Multi ejectors
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1221 psig
Maks. różnica ciśnień, poł. E-C [bar] 20 bar
Maks. różnica ciśnień, poł. E-C [psig] 290 psi
Materiał eżektora Mosiądz
Materiał korpusu Stop aluminium
Materiał przyłącza Stal nierdzewna
Min. OPD [bar] 0.1 bar
Min. OPD [psig] 1.36 psig
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Zawór wysokiego ciśnienia CTM
Przepływ masowy, eżektor 1 [kg/h] 125 kg/h
Przepływ masowy, eżektor 1 [lb/h] 275.5 lb/h
Przepływ masowy, eżektor 2 [kg/h] 250 kg/h
Przepływ masowy, eżektor 2 [lb/h] 551 lb/h
Przepływ masowy, eżektor 3 [kg/h] 500 kg/h
Przepływ masowy, eżektor 3 [lb/h] 1102 lb/h
Przepływ masowy, eżektor 4 [kg/h] 1000 kg/h
Przepływ masowy, eżektor 4 [lb/h] 2204 lb/h
Przepływ masowy, eżektor 5 [kg/h] 0 kg/h
Przepływ masowy, eżektor 5 [lb/h] 0 lb/h
Przepływ masowy, eżektor 6 [kg/h] 0 kg/h
Przepływ masowy, eżektor 6 [lb/h] 0 lb/h
Przepływ masowy, warunki R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar poł. A do lutowania ODF
Rozmiar poł. A do lutowania [cal] 7/8 in
Rozmiar poł. A do spawania [cal] 3/4 in
Rozmiar poł. C do lutowania ODF
Rozmiar poł. C do lutowania [cal] 7/8 in
Rozmiar poł. C do spawania [cal] 3/4 in
Rozmiar poł. E do lutowania ODF
Rozmiar poł. E do lutowania [cal] 1 1/8 in
Rozmiar poł. E do spawania [cal] 1 in
Serwis Części zamienne do zespołu strumienic
Serwis, seria części zamiennych CTM
Standard złączy EN 10220
Temperatura medium [°C] [maks.] 50 °C
Temperatura medium [°C] [min.] -10 °C
Temperatura medium [°F] [maks.] 122 °F
Temperatura medium [°F] [min.] -14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -10 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -14 °F
Typ, wersja CTM 6
UK RoHS compliance Out of scope
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 100 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Wydajność cieczy – przepływ masowy [kg/h] 0 kg/h
Wydajność cieczy – przepływ masowy [lb/h] 0 lb/h
Wydajność – przepływ masowy [kg/h] 1875 kg/h
Wydajność – przepływ masowy [lb/h] 4134 lb/h
Zakres ciśnienia Wysokie ciśnienie
Zgodność olejów POE
PAG

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality