Optyma™, PL50FXN0
Optyma™, PL50FXN0

Oznaczenie typu: Condensing Units, Typ: Optyma™, Oznaczenie modelu: PL50FXN0, Czynniki chłodnicze: R134a, Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Liczba faz (sprężarka): 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.89 Kg
Masa netto 7.89 Kg
EAN 5702428570060

 

Czynniki chłodnicze R134a
Długość [mm] 300 mm
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
Model sprężarki PL50F
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Opis PL50FXN0
Opis Optyma™
Oznaczenie modelu PL50FXN0
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 14 W
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.08 A
Region Afryka
Azja
Europa
Bliski Wschód
Pacyfik
Szerokość [mm] 170 mm
Technologia Tłokowa
Typ skraplacza BG_0
Wersja N0
Wysokość całkowita [mm] 150 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania

Spare Parts

Sprężarka tłokowe, PL50F

Czynniki chłodnicze: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT

Sprężarka tłokowe, PL50F

Czynniki chłodnicze: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT