Optyma™, OP-MCGC015SCA01G
Optyma™, OP-MCGC015SCA01G

Oznaczenie typu: Condensing Units, Typ: Optyma™, Oznaczenie modelu: OP-MCGC015SCA01G, Czynniki chłodnicze: R134a; R513A, Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Liczba faz (sprężarka): 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 23.74 Kg
Masa netto 23 Kg
EAN 5702428565882

 

Aprobata zbiornika UL
Czynniki chłodnicze R134a
R513A
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 16 W
Moc wyjściowa wentylatora przy 60 Hz [W] 16 W
Model sprężarki SC15GX
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Napięcie wentylatora przy 60 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 60 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 64 dBA
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Opis OP-MCGC015SCA01G
Opis Optyma™
Oznaczenie modelu OP-MCGC015SCA01G
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 55 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 53 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 850 m3/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [mm] 6 mm
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.39 A
Prąd wentylatora przy 60 Hz [A] 0.35 A
Region Afryka
Azja
Europa
Bliski Wschód
Pacyfik
Technologia Tłokowa
Typ skraplacza BG_4/5
Wersja A01
Wielkość przyłącza ssawnego [mm] 10 mm
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 254 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: HBP
MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania

Accessories

Typ: Akcesoria

Zbiornik cieczy

Silnik wentylatora

Silnik wentylatora

Spare Parts

Typ: Akcesoria

BG_4/5