OP-LCHC006

114X1216

Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 16.8 Kg
Masa netto 16.5 Kg
Volume 51.844 Liter
EAN 5702428565707

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model FR6CLX
Czynnik R404A
R452A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description OP-LCHC006FRA00G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Faza 1
Grupa produktów Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 5 W
Moc wyjściowa wentylatora przy 60 Hz [W] 5 W
Model number OP-LCHC006
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Napięcie wentylatora przy 60 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 60 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 56 dBA
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 220 V
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 27 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 24 W
Product Name Description Bare unit
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 420 m³/h
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.19 A
Prąd wentylatora przy 60 Hz [A] 0.17 A
REACH Candidate List substances No
Region Afryka
Azja
Europa
Bliski Wschód
Pacyfik
Technologia Tłokowa
Typ skraplacza BG_2
Typ, wersja Optyma™ A00
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja A00
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 200 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 240 V
Zakres prędkości Fixed-speed
Zasilanie sprężarki [V] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: LBP
Zastosowanie w branży Niskie ciśnienie ssania

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality