OP-MSXM057MLW05G

114X7065

Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 85 Kg
Masa netto 70 Kg
Volume 564.48 Liter
EAN 5702428562324

 

Aprobata zbiornika CE
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ026T5
Czynnik R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description OP-MSXM057MLW05G
Długość [mm] 464 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 1
Grupa produktów Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 26 A
Min fuse rating [A] 32 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 68 W
Model number OP-MSXM057MLW05G
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] 62 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 42 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 73 dBA
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 220 V
Objętość wewnętrzna skraplacza 0.58 L
Objętość zbiornika cieczy [L] 3.4 L
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 110 W
Product Name Description Package unit
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 1/2 in
Przyłącze, typ DO LUTOWANIA
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.47 A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Region Europa
RLA 16.7 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Szerokość [mm] 1087 mm
Technologia Spiralna
Typ osłony/kratki wentylatora B2
Typ przekaźnika przeciążeniowego LRE32
Typ skraplacza D7
Typ, wersja Optyma™ Slim Pack W05
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja W05
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 450 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 240 V
Wysokość całkowita [mm] 690 mm
Zakres prędkości Fixed-speed
Zasilanie sprężarki [V] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 450 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality