Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05G

Oznaczenie typu: Condensing Units, Typ: Optyma™ Slim Pack, Oznaczenie modelu: OP-MSXM046MLW05G, Czynniki chłodnicze: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507; R513A, Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Liczba faz (sprężarka): 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 85 Kg
Masa netto 70 Kg
EAN 5702428562348

 

Aprobata zbiornika CE
Czynniki chłodnicze R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507
R513A
Długość [mm] 464 mm
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 25 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 68 W
Model sprężarki MLZ021T5
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 38 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 69 dBA
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Objętość zbiornika cieczy [L] 3.4 L
Opis OP-MSXM046MLW05G
Opis Optyma™ Slim Pack
Oznaczenie modelu OP-MSXM046MLW05G
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 110 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 3300 m3/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 1/2 in
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.47 A
Region Europa
RLA 16 A
Szerokość [mm] 1087 mm
Technologia Spiralna
Typ osłony/kratki wentylatora B2
Typ przekaźnika przeciążeniowego LRE32
Typ przyłącza rurociągu cieczowego Przyłącze lutowane,
Typ przyłącza ssawnego Przyłącze lutowane,
Typ skraplacza D7
Wersja W05
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 450 mm
Wysokość całkowita [mm] 690 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 600 mm

Accessories

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE
Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE

XGE-4CB1

Osłona akustyczna

Osłona akustyczna

Spare Parts

Wziernik, SGP 12 N

Nazwa produktu: Wziernik, Typ: SGP 12 N, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Wlot wewnętrzny/zewnętrzny: Wewnętrzne, Rozmiar wylotowy [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Wylot wewnętrzny/zewnętrzny: Zewnętrzny

Hermetyczny filtr odwadniacz, DML

Nazwa produktu: Hermetyczny filtr odwadniacz, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Presostat, KP17WB

Nazwa produktu: Presostat, Typ: KP17WB, Funkcja załączenia: SPDT+SPST(NO), Typ przyłącza cisnieniowego: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe meskie/żeńskie: Męski

Typ: Akcesoria

3,5 μF

Śmigło wentylatora

Śmigło wentylatora

Widok: