Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM012SCW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSHM012SCW05G

Oznaczenie typu: Condensing Units, Typ: Optyma™ Slim Pack, Oznaczenie modelu: OP-MSHM012SCW05G, Czynniki chłodnicze: R404A; R507, Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Liczba faz (sprężarka): 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 67 Kg
Masa netto 53 Kg
EAN 5702428562201

 

Aprobata zbiornika CE
Czynniki chłodnicze R404A
R507
Długość [mm] 364 mm
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 5.7 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 25 W
Model sprężarki SC12MLX
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 31 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 62 dBA
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
Objętość zbiornika cieczy [L] 1.3 L
Opis OP-MSHM012SCW05G
Opis Optyma™ Slim Pack
Oznaczenie modelu OP-MSHM012SCW05G
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 60 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 2200 m3/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 3/8 in
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.32 A
Region Europa
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/8 in
Szerokość [mm] 910 mm
Technologia Tłokowa
Typ osłony/kratki wentylatora B1
Typ przyłącza rurociągu cieczowego Przyłącze lutowane,
Typ przyłącza ssawnego Przyłącze lutowane,
Typ skraplacza A7
Wersja W05
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 365 mm
Wysokość całkowita [mm] 530 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 365 mm

Accessories

Śmigło wentylatora

Śmigło wentylatora

Typ: Akcesoria

ø 356 mm

Sprężarka tłokowe, SC12MLX

Czynniki chłodnicze: R404A; R507, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT

Presostat, KP17WB

Nazwa produktu: Presostat, Typ: KP17WB, Funkcja załączenia: SPDT+SPST(NO), Typ przyłącza cisnieniowego: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe meskie/żeńskie: Męski

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Widok:

Spare Parts

Sprężarka tłokowe, SC12MLX

Czynniki chłodnicze: R404A; R507, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT

Typ: Akcesoria

Sheet Metal Back B1

Typ: Akcesoria

Sheet Metal Fan B1

Typ: Akcesoria

Sheet Metal Top B1

Widok: