Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM026AJW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM026AJW05G

Oznaczenie typu: Condensing Units, Typ: Optyma™ Slim Pack, Oznaczenie modelu: OP-MSGM026AJW05G, Czynniki chłodnicze: R134a; R513A, Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Liczba faz (sprężarka): 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 78 Kg
Masa netto 63 Kg
EAN 5702428561952

 

Aprobata zbiornika CE
Czynniki chłodnicze R134a
R513A
Długość [mm] 464 mm
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 8.9 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 68 W
Model sprężarki CAJ4492Y
Napięcie przy 50 Hz [V] 230 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 254 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Objętość zbiornika cieczy [L] 3.4 L
Opis OP-MSGM026AJW05G
Opis Optyma™ Slim Pack
Oznaczenie modelu OP-MSGM026AJW05G
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 110 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 3300 m3/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 3/8 in
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.47 A
RLA 5.7 A
Szerokość [mm] 1087 mm
Technologia Tłokowa
Typ osłony/kratki wentylatora Kratka H2
Typ przyłącza rurociągu cieczowego Przyłącze lutowane,
Typ przyłącza ssawnego Przyłącze lutowane,
Typ skraplacza D7
Wersja W05
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 450 mm
Wysokość całkowita [mm] 690 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 450 mm

Accessories

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE
Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE

XGE-4CB1

Spare Parts

Wziernik, SGP 12 N

Nazwa produktu: Wziernik, Typ: SGP 12 N, Rozmiar wlotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Wlot wewnętrzny/zewnętrzny: Wewnętrzne, Rozmiar wylotowy [mm]: 12.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Wylot wewnętrzny/zewnętrzny: Zewnętrzny

Hermetyczny filtr odwadniacz, DML

Nazwa produktu: Hermetyczny filtr odwadniacz, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek

Presostat, KP17WB

Nazwa produktu: Presostat, Typ: KP17WB, Funkcja załączenia: SPDT+SPST(NO), Typ przyłącza cisnieniowego: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe meskie/żeńskie: Męski

Typ: Akcesoria

3,5 μF

Śmigło wentylatora

Śmigło wentylatora

Widok: