Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW05G

Oznaczenie typu: Condensing Units, Typ: Optyma™ Slim Pack, Oznaczenie modelu: OP-MSGM012SCW05G, Czynniki chłodnicze: R134a; R513A, Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Napięcie przy 60 Hz [V]: 198, Liczba faz (sprężarka): 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 66 Kg
Masa netto 52 Kg
EAN 5702428561990

 

Aprobata zbiornika CE
Czynniki chłodnicze R134a
R513A
Długość [mm] 364 mm
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 3.17 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 25 W
Model sprężarki SC12G
Napięcie przy 50 Hz [V] 230 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 254 V
Napięcie przy 60 Hz [V] 198 V
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] 254 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Objętość zbiornika cieczy [L] 1.3 L
Opis OP-MSGM012SCW05G
Opis Optyma™ Slim Pack
Oznaczenie modelu OP-MSGM012SCW05G
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 60 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 2200 m3/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 3/8 in
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.24 A
RLA 12.4 A
Szerokość [mm] 910 mm
Technologia Tłokowa
Typ osłony/kratki wentylatora Kratka H1
Typ przyłącza rurociągu cieczowego Przyłącze lutowane,
Typ przyłącza ssawnego Przyłącze lutowane,
Typ skraplacza A7
Wersja W05
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 365 mm
Wysokość całkowita [mm] 530 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 365 mm

Accessories

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE
Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE

XGE-4CB1

Spare Parts

Silnik wentylatora

Silnik wentylatora

Typ: Akcesoria
START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Typ: Akcesoria

Sheet Metal Fan B1

Widok: