CDS302 18.5kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4
CDS302 18.5kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4

CDS302 18.5kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4

Szczegóły produktu

Masa brutto 18.97 Kg
Masa netto 18.67 Kg
EAN 5702427596115

 

Długość [mm] 242 mm
Klasa filtra RFI H2
Klasa IP IP20
Opis CDS302 18.5kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4
Opis Przetwornica częstotliwości
Oznaczenie modelu CDS302P18KT4P20H2
Oznaczenie typu Przetwornica częstotliwości
Panel sterujący Tak
Pobór mocy [kW] 18.5 kW
Pobór mocy [W] 18.5 W
pokrycie Nie
Rama B4
Szerokość [mm] 231 mm
Wysokość całkowita [mm] 595 mm
Zakres zasilania [V] AC [Max] 480 V
Zakres zasilania [V] AC [Min] 380 V