Zawór termostatyczny, AVTA 25, G, 1

003N4162

Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku, Wypełnienie czujnika, rodzaj: Uniwersalne

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.784 Kg
Masa netto 1.504 Kg
Volume 3.848 Liter
EAN 5702423010424

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie na czujniku, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie na czujniku, maks. [psig] 362.6 psig
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 362.6 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 232 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 145 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 0 psi
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Akcesoria do zaworów termostatycznych
Dławnica kapilary, rozmiar [cal] 3/4
Dławnica, GZ/GW Wewnętrzne
Dławnica, standard ISO 228-1
Dławnica, typ G
Długość kapilary [in] 78 3/4 in
Długość kapilary [mm] 2000 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 25 mm
Grupa produktów Water regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Materiał korpusu Mosiądz
Medium Czynniki neutralne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1 in
Product Name Description Zawór termostatyczny
Produkt identyczny 003N4164
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Serwis Części zamienne zaworu wodnego
Temperatura czujnika, maks. [°C] 90 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F] 194 °F
Temperatura medium, maks. [°C] 130 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 266 °F
Temperatura medium, min. [°C] -25 °C
Temperatura medium, min. [°F] -13 °F
Typ, wersja AVTA 25
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 6.4 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 5.5 m³/h
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] 23/32 x 8 1/4 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Wypełnienie czujnika, rodzaj Uniwersalne
Zakres nastawy, maks. [°C] 65 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 149 °F
Zakres nastawy, min. [°C] 25 °C
Zakres nastawy, min. [°F] 77 °F
Zasada działania Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality