Termostatyczny zawór wodny, AVTA 15
Termostatyczny zawór wodny, AVTA 15
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Nazwa produktu: Termostatyczny zawór wodny, Typ: AVTA 15, Typ połączenia: G, Połączenie wewnętrzne / zewnętrzne: Wewnętrzne, Wartość Kv [m³/h]: 1.900, Typ napełnienia: Masa

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.65 kg
Masa netto 1.25 kg
EAN 5702423018246

 

Akcesoria produktu Akcesoria ogólne
Akcesoria zaworu wodnego
długość kapilary [in] 78 3/4 in
Długość kapilary [mm] 2000 mm
Grupa produktów Zawory wodne
Kierunek przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konfiguracja otwarcia Otwierany przy wzroście temperatury czujnika
Liczba sztuk w opakowaniu 10 pc
Maks. ciśnienie czujnika [bar] 25 bar
Maks. ciśnienie czujnika [psig] 362.6 psig
Maks. ciśnienie próbne [bar] Pe 25 bar
Maks. ciśnienie próbne [psig] 362.6 psig
Maks. ciśnienie robocze [bar] 16 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 232 psig
Maks. temperatura czujnika [°C] 90 °C
Maksymalna temperatura czujnika [°F] 194 °F
Materiał korpusu Mosiądz
Mechaniczna różnica załączeń [bar] [Min.] 0 bar
Medium Czynniki neutralne
Możliwość serwisu Części zamienne zaworu wodnego
Nazwa produktu Termostatyczny zawór wodny
Nazwa rodziny produktów AVTA
Opis produktu Zawór termostatyczny
Połączenie wewnętrzne / zewnętrzne Wewnętrzne
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar dyszy [mm] 15 mm
Rozmiar dławnicy rurki kapilarnej [cal] 1/2
Rozmiar przyłącza [cal] 1/2
Rozmiaru dyszy (frakcja) [cal] 3/5 in
Różnica ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Różnica ciśnień [psi] [Maks.] 145 psi
Różnica ciśnień [psi] [Min.] 0 psi
Standard połączenia ISO 228-1
Standardowe uszczelnienie rurki kapilarnej ISO 228-1
Typ AVTA 15
Typ dławnicy rurki kapilarnej G
Typ napełnienia Masa
Typ połączenia G
Uszczelnienie rurki kapilarnej Wew/Zew Wewnętrzne
Wartość Cv [gal/min] 2.2 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.9 m3/h
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] 3/8 x 7 3/32 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Zakres temperatur czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Zakres temperatur czynnika [°C] [Min.] -25 °C
Zakres temperatur czynnika [°F] [Maks.] 266 °F
Zakres temperatur czynnika [°F] [Min.] -13 °F
Zakres temperatury [°C] [Max.] 65 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] 25 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 149 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] 77 °F
Zatwierdzenie EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny
Zbrojona rurka kapilarna TAK

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi