Cewka elektromagnetyczna, BX240CS
Cewka elektromagnetyczna, BX240CS

018F4122

Nazwa produktu: Cewka elektromagnetyczna, Typ: BX240CS, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Stopień ochrony obudowy: IP54, Przyłącze cewki: Złączka kanału przewodowego 1/2 cala, Rozmiar siłownika: 13.5 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.33 kg
Masa netto 0.33 kg
EAN 5702428841306

 

Akcesoria produktu Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Aprobaty WYSTAWIONO C UL US
LLC CDC TYSK
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Długość kabla [cal] 20 in
Długość kabla [m] 0.5 m
Enclosure rating Nema (~) 4
Grupa produktów Zawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Czarny
Konstrukcja ramy Zewnętrzna rama metalowa
Liczba sztuk w opakowaniu 35 pc
Mocowanie cewki Zatrzask
Możliwość serwisu Brak
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 240 V
Napięcie zasilające 60 Hz Min. [V] 208 V
Napięcie zasilające [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Nazwa pliku aprobaty UL MH29671
Nazwa produktu Cewka elektromagnetyczna
Nazwa programu części EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Numer części zamiennych 018F4122
Oznaczenie typu BX240CS
Pobór mocy 50 Hz [VA] 31 VA
Pobór mocy 60 Hz [VA] 26 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 17 W
Pobór mocy [W] 60Hz 14 W
Połączenie elektryczne Złączka kanału przewodowego
Przyłącze cewki Złączka kanału przewodowego 1/2 cala
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozm. poł. elekt. 1/2 in
Rozmiar siłownika 13.5 mm
Standard cewki UL 429
Standard połaczenia elektrycznego UL50E KLASA 4
Stopień ochrony obudowy IP54
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ BX240CS
Uwagi do przyłącza elektrycznego Luźne przewody
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 97 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] 50 °C
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] 120 °F
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] -40 °F
Zgodność UL 429

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality