Cewka elektromagnetyczna, BQ220BS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Produkt pakowany pojedyńczo

018F4520

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220, Częstotliwość [Hz]: 60 Hz, Stopień ochrony: IP65

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.264 Kg
Masa netto 0.175 Kg
Volume 0.25 Liter
EAN 5702428457217

 

Application Steam applications
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz] 60 Hz
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Czarny
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 220 V
Napięcie zasilania [V] AC 220 V
Numer części zamiennych 018F4520
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 50 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 60 Hz [VA] 19 VA
Pobór mocy [W] 60Hz 12 W
Podłączenie elektryczne Styki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne 3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standard EN175301-803
Product Name Description Cewka elektromagnetyczna
Przyłącze cewki Styk płaski DIN
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV215B
EV225B
EV245B
Standard cewki VDE 0580
Stopień ochrony IP65
Stopień ochrony NEMA (~) 4
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 104 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Typ, oznaczenie BQ220BS
Typ, wersja BQ220BS
UK RoHS compliance Out of scope
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 100 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality