Cewka elektromagnetyczna, BQ120BS
Cewka elektromagnetyczna, BQ120BS

018F4519

Nazwa produktu: Cewka elektromagnetyczna, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 120, Typ: BQ120BS, Stopień ochrony obudowy: IP65, Przyłącze cewki: Styk płaski DIN, Rozmiar siłownika: 13.5 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.28 kg
Masa netto 0.18 kg
EAN 5702428457040

 

Akcesoria produktu Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Aprobaty C UL US
Częstotliwość [Hz] 60 Hz
Enclosure rating Nema (~) 4
Further information Do instalacji pary wodnej
Grupa produktów Zawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Czarny
Liczba sztuk w opakowaniu 50 pc
Mocowanie cewki Zatrzask
Możliwość serwisu Brak
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 120 V
Napięcie zasilające 60 Hz Min. [V] 110 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 120 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 110 V
Nazwa produktu Cewka elektromagnetyczna
Nazwa programu części EV215B
EV225B
EV245B
Oznaczenie typu BQ120BS
Pobór mocy 60 Hz [VA] 19 VA
Pobór mocy [W] 60Hz 13.5 W
Podłączenie elektryczne 3 x styki płaskie
Połączenie elektryczne Styk płaski DIN
Przyłącze cewki Styk płaski DIN
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozm. poł. elekt. 6.3 mm x 0.8 mm
Rozmiar siłownika 13.5 mm
Standard cewki VDE 0580
Standard połaczenia elektrycznego EN175301-803
Stopień ochrony obudowy IP65
Typ BQ120BS
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 100 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] 40 °C
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] 104 °F
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality