Cewka elektromagnetyczna, BJ240CS
Cewka elektromagnetyczna, BJ240CS

018F4120

Nazwa produktu: Cewka elektromagnetyczna, Typ: BJ240CS, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Stopień ochrony obudowy: IP30, Przyłącze cewki: Skrzynka przyłączeniowa, Rozmiar siłownika: 13.5 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.39 kg
Masa netto 0.39 kg
EAN 5702428841153

 

Akcesoria produktu Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Aprobaty WYSTAWIONO C UL US
LLC CDC TYSK
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Długość kabla [cal] 8 in
Długość kabla [m] 0.2 m
Enclosure rating Nema (~) 2
Grupa produktów Zawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Czarny
Konstrukcja ramy Zewnętrzna rama metalowa
Liczba sztuk w opakowaniu 35 pc
Mocowanie cewki Zatrzask
Możliwość serwisu Brak
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 240 V
Napięcie zasilające 60 Hz Min. [V] 208 V
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Nazwa pliku aprobaty UL MH29671
Nazwa produktu Cewka elektromagnetyczna
Nazwa programu części EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Numer części zamiennych 018F4120
Oznaczenie typu BJ240CS
Pobór mocy [W] 50Hz 17 W
Pobór mocy [W] 60Hz 14 W
Połączenie elektryczne Skrzynka przyłączeniowa
Przyłącze cewki Skrzynka przyłączeniowa
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar siłownika 13.5 mm
Standard cewki UL 429
Standard połaczenia elektrycznego UL50E KLASA 2
Stopień ochrony obudowy IP30
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ BJ240CS
Uwagi do przyłącza elektrycznego Luźne przewody
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 97 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] 50 °C
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] 120 °F
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] -40 °F
Zgodność UL 429

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality