Certyfikaty, aprobaty |
LLC CDC TYSK CE EAC UKCA |
Charakter pracy |
Praca ciągła |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cześći zamienne |
Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasa izolacji uzwojenia cewki |
Klasa H zgodnie z IEC 85 |
Kolor |
Niebieski |
Mocowanie cewki |
Zatrzask |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] |
230 V |
Napięcie zasilające 50 Hz Min. [V] |
220 V |
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] |
230 V |
Napięcie zasilające 60 Hz Min. [V] |
220 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] |
230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] |
220 V |
Numer części zamiennych |
018F6193 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
50 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pobór mocy 50 Hz [VA] |
31 VA |
Pobór mocy 60 Hz [VA] |
24 VA |
Pobór mocy [W] 50Hz |
17 W |
Pobór mocy [W] 60Hz |
14 W |
Podłączenie elektryczne |
Puszka przyłączeniowa |
Podłączenie elektryczne |
Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 13.5 |
Product Name Description |
Cewka elektromagnetyczna |
Produkt identyczny |
018F6732 |
Przekrój przewodu [mm2] |
0.75 - 1.5 mm2 |
Przyłącze cewki |
Skrzynka łączeniowa |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Serwis |
Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Standard cewki |
VDE 0580 |
Stopień ochrony |
IP67 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
120 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Tuleja, średnica wew. |
13.5 mm |
Typ, oznaczenie |
BE230CS |
Typ, wersja |
BE230CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] |
100 % |
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] |
0 % |
Zgodność |
EN 60730-1 |
Średnica kabla [mm] [maks] |
11 mm |
Średnica kabla [mm] [Min] |
6 mm |