Cewka elektromagnetyczna, BE230AS, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Produkt pakowany pojedyńczo

018F6176

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 220 - 230, Częstotliwość [Hz]: 50 Hz, Stopień ochrony: IP20

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.288 Kg
Masa netto 0.271 Kg
Volume 0.266 Liter
EAN 5702428024402

 

Certyfikaty, aprobaty LLC CDC TYSK
CE
EAC
UKCA
Charakter pracy Praca ciągła
China RoHS compliance Out of scope
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Części w komplecie Kołpak
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Niebieski
Moc, 50Hz [W] 11 W
Mocowanie cewki Zatrzask
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 50 Hz Min. [V] 220 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 220 V
Numer części zamiennych 018F6176
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 50 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy 50 Hz [VA] 22 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 12 W
Podłączenie elektryczne Styki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne 3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standard EN175301-803
Power cons Dual 50Hz [VA] 19 mW
Product Name Description Cewka elektromagnetyczna
Przyłącze cewki Styk płaski DIN
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Standard cewki VDE 0580
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 175 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Typ, oznaczenie BE230AS
Typ, wersja BE230AS
UK RoHS compliance Out of scope
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 97 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zgodność EN 60730-1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality