Cewka elektromagnetyczna, BE024AS
Cewka elektromagnetyczna, BE024AS

018F6182

Nazwa produktu: Cewka elektromagnetyczna, Typ: BE024AS, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Stopień ochrony obudowy: IP20, Przyłącze cewki: Styk płaski DIN + osłona, Rozmiar siłownika: 13.5 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.27 kg
Masa netto 0.26 kg
EAN 5702428024457

 

Akcesoria produktu Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Aprobaty LLC CDC TYSK
Charakter pracy Praca ciągła
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Części w komplecie Kołpak
Grupa produktów Zawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji uzwojenia cewki Klasa H zgodnie z IEC 85
Kolor Niebieski
Liczba sztuk w opakowaniu 50 pc
Mocowanie cewki Zatrzask
Możliwość serwisu Brak
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 24 V
Napięcie zasilające [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Nazwa produktu Cewka elektromagnetyczna
Nazwa programu części EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Numer części zamiennych 018F6182
Oznaczenie typu BE024AS
Pobór mocy 50 Hz [VA] 21 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 12 W
Podłączenie elektryczne 3 x styki płaskie
Połączenie elektryczne Styk płaski DIN
Przyłącze cewki Styk płaski DIN + osłona
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozm. poł. elekt. 6.3 mm x 0.8 mm
Rozmiar siłownika 13.5 mm
Standard cewki VDE 0580
Standard połaczenia elektrycznego EN175301-803
Stopień ochrony obudowy IP20
Typ BE024AS
Warunki wilgotności względnej Brak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 97 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] 80 °C
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] 175 °F
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] -40 °F
Zgodność EN 60730-1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality