Termostat, MBC 8100
061B800466
Zakres Temperatury [°C]: 70 - 120, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik sztywny, Stopień ochrony: IP65
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: 70 - 120, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik sztywny, Stopień ochrony: IP65
Masa brutto | 0.594 Kg |
Masa netto | 0.281 Kg |
Volume | 3.421 Liter |
EAN | 5702423218745 |
Masa brutto | 0.594 Kg |
Masa netto | 0.281 Kg |
Volume | 3.421 Liter |
EAN | 5702423218745 |
Certyfikaty, aprobaty |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 3 in |
Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 75 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Niewymienny (maks. wartość) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K] | 5 K |
Obciążalność styków |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
Przyłącze osłony/przewodu | M 18 x 1.5 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP65 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 220 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 428 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ czujnika | Czujnik sztywny |
Typ, specyfikacja | 2411-1A00075 |
Typ, wersja | MBC 8100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1/2 x 2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 70 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 158 °F |
Certyfikaty, aprobaty |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 3 in |
Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 75 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Niewymienny (maks. wartość) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K] | 5 K |
Obciążalność styków |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
Przyłącze osłony/przewodu | M 18 x 1.5 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP65 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 220 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 428 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ czujnika | Czujnik sztywny |
Typ, specyfikacja | 2411-1A00075 |
Typ, wersja | MBC 8100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1/2 x 2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 70 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 158 °F |