Czujnik temperatury, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3257

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 600, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 100, Materiał, tuleja ochronna: AISI 316 Ti, Podłączenie elektryczne: Slim-line, Podłączenie elektryczne, rozmiar: Pg 9

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.545 Kg
Masa netto 0.541 Kg
Volume 0.449 Liter
EAN 5702423280971

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Długość przedłużenia [cal] 1.97 in
Długość przedłużenia [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 100
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 3.94 in
Głębokość zanurzenia [mm] 100 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba zacisków [szt.] 3 szt.
Materiał przyłącza AISI 316 Ti
Materiał przyłącza serwisowego Stal nierdzewna
Materiał, tuleja ochronna AISI 316 Ti
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 13 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Slim-line
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 9
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 3/4
Przyłącze, standard ISO 228
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Stopień ochrony IP65
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 75 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 167 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Typ, oznaczenie MBT 5116-F001-100-10-0000
Typ, wersja MBT 5116
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Zakres nastawy, maks. [°C] 600 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 1112 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Maks.] 0.95 in
Średnica kieszeni ochronnej [cal] [Min.] 0.55 in
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Maks.] 24 mm
Średnica kieszeni ochronnej [mm] [Min.] 14 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality