Czujniki temperatury

Wyświetlanie 457 produktów

Czujnik temperatury, MBT 5560

Długość wkładu [mm]: 200, Typ elementu czujnika: Pt, Rezystancja elementu czujnika [Ω]: 1000, Połączenie elektryczne: Wtyczka DIN, Rozm. poł. elekt.: PG 9

Czujnik temperatury, MBT 3252

Długość wkładu [mm]: 250, Typ elementu czujnika: Pt, Rezystancja elementu czujnika [Ω]: 100, Połączenie elektryczne: Typ B, Rozm. poł. elekt.: Pg 16

Czujnik temperatury, MBT 3252

Długość wkładu [mm]: 50, Typ elementu czujnika: Pt, Rezystancja elementu czujnika [Ω]: 100, Połączenie elektryczne: Typ B, Rozm. poł. elekt.: Pg 16

Czujnik temperatury, MBT 5310

Typ elementu czujnika: Pt, Rezystancja elementu czujnika [Ω]: 100, Połączenie elektryczne: M12 x 1, Rozm. poł. elekt.: 4 pin

Czujnik temperatury, MBT 5410

Długość wkładu [mm]: 60, Typ elementu czujnika: Pt, Rezystancja elementu czujnika [Ω]: 100, Połączenie elektryczne: Pudełko (metalowe/plastikowe), Rozm. poł. elekt.: 2 zaciski

Widok: