China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Długość wkładu [cal] [Maks.] |
5.9 in |
Długość wkładu [cal] [Min.] |
5.43 in |
Długość wkładu [mm] [Maks.] |
150 mm |
Długość wkładu [mm] [Min.] |
138 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Zmienna |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
100 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba zacisków [szt.] |
4 szt. |
Materiał przyłącza |
Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego |
Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna |
AISI 316 Ti |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard |
IEC 61076-2-101 |
Product Name Description |
Czujnik temperatury |
Przewody [szt.] |
4 szt. |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
1/2 |
Przyłącze, standard |
IEC 947-5-2 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Sygnał wyjściowy |
Ohm |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
257 °F |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
8 mm |
Typ, oznaczenie |
MBT 5310-00-150-B00 |
Typ, wersja |
MBT 5310 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |