Akcesoria podstacji, Moduł grzewczy

004F5908

Szczegóły produktu

Masa brutto 42 Kg
Masa netto 35 Kg

 

Certyfikaty, aprobaty CE
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Description Sek.-Pumpenmodul DSM 50-120F
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów Accessories substations
Głębokość bez obudowy [mm] 600 mm
Głębokość opakowania [mm] 800 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria PED § 3.3
Kierunek przyłącza, strona pierwotna Górne
Konstrukcja luźny
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 100 °C
Materiał izolacyjny Twarda pianka poliuretanowa i EPP
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Natężenie [A] [Max.] 2.4 A
Nazwa kategorii Zestawy rozdzielaczy i rur
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] 15.8 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szerokość bez obudowy [mm] 650 mm
Szerokość opakowania [mm] 800 mm
Typ przyłącza CO kołnierz
Typ, wersja Heating module
Wysokość bez obudowy [mm] 370 mm
Wysokość opakowania [mm] 500 mm
Zatwierdzenia CE
Średnica przyłącza CO DN50
Średnica rurociągu CO DN50

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality