Zestaw montażowy z kablem 3 m do LCP31
134B0557
Z 3 m kablem, wspornikiem mocującym panel, uszczelką i łącznikami.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Z 3 m kablem, wspornikiem mocującym panel, uszczelką i łącznikami.
Masa brutto | 0.5 kg |
Masa netto | 0.2 kg |
Volume | 0.768 l |
Masa brutto | 0.5 kg |
Masa netto | 0.2 kg |
Volume | 0.768 l |
Grupa produktów | (FCM) Seria FCM |
Moc znamionowa |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Opcje | (AX) Brak opcji |
Seria | (106) VLT DriveMotor |
Grupa produktów | (FCM) Seria FCM |
Moc znamionowa |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Opcje | (AX) Brak opcji |
Seria | (106) VLT DriveMotor |
Moc |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 2.2 kW /3.0 HP 0.75 kW /1.0 HP |
Opcje | Bez opcji |
Seria | (106) 106 |
Wielkość obudowy. |
MH2 MH1 MH3 |
Moc |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 4.0 kW /5.5 HP 2.2 kW /3.0 HP 0.75 kW /1.0 HP |
Opcje | Bez opcji |
Seria | (106) 106 |
Wielkość obudowy. |
MH2 MH1 MH3 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |