136Z8335
Przetwornice częstotliwości
FC-051PK37T4E20H3XPCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Num. with Potentiometer
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M1-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Napęd VLT® Micro Drive jest urządzeniem ogólnego zastosowania, które może sterować silnikami prądu przemiennego do 22,0 kW. Jest to mała przetwornica częstotliwości o maksymalnych możliwościach i niezawodności. VLT® Micro Drive, zgodny z RoHS, jest wytwarzany z zachowaniem dbałości o środowisko i spełnia dyrektywę RoHS.
Uwaga: Wyświetlacz LCP należy zamówić oddzielnie jako akcesorium.