VA20X-3L-0004-4-X+BM25-000000275

135N2387

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX

VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX
VACON® 20 X
3,3 AMP, 380–480 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca, Tekstowy panel sterowania
Śr. komerc./przemysł. C2, Obudowa 02 X
Other options according to Model code

Kod modelu: VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.4 kg
Masa netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108978235

Vacon 20 X

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0020 Vacon 020
Typ wejścia -3L -3L
Prąd -0004 4
OPIS PRĄDU 3,3 AMP
Napięcie zasilania -4 380–480 V AC
Segment -X -X
Regionalne -R00 Międzynarodowe
Dostosowane +BM25 Produkt Vacon0020
Hamulec +DBIN (+DBIN) Czopper hamulca
Oprogr. firmware systemu +F0117 (+F0117) Uniwers. opr. systemu
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Aplikacja +A0000 (+A0000) Brak dodat. aplikacji
Panel sterowania +HMTX Tekstowy panel sterowania
Dodatkowe wyposażenie A +Q000 Brak dodatk. wyposażenia A
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak dodatk. wyposażenia B
Skrzynka zaciskowa +TQGA Sk. zac., dław. prz., bez ham.
Częstotliwość +LS50 50 Hz
Wyświetlanie miary +LSSI Metryczne jednostki miary
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Standard. materiał opakowania
Poziomy EMC +EMC2 Śr. komerc./przemysł. C2
Zgodność z normą UL +GAUL (+GAUL) Zatwierdzenie UL
Zgodność z normą CE +GACE (+GACE) Zgodność z normą CE
Zgodność z normą C-tick +GACT (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
Zgodność z normą KC +GAKC (+GAKC) Zgodność z normą KC
Rozmiar obudowy MU2 Obudowa 02 X
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 VA20X-3L-0004-4-X+BM25
Kod typu część 2 -000000275
Kod modelu 01 VACON0020-3L-0004-4-X
Kod modelu 03 +HMTX
Obliczona masa netto [kg] 3.4
Obliczona masa brutto [kg] 3.9
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 170 X 295 X 154
Magazyn do wysyłki towaru C503
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality