LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0574

Przetwornice częstotliwości
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trójfazowe
380 - 400 VAC, IP20/Chassis
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Lift Drive
Wielkość obudowy: A3
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.17 kg
Masa netto 7.64 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107757220

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa LD- Lift Drive LD-
VLT seria 302 302
Moc P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania A 380 - 400 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania S018 Lift Drive
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C 16 MCO-361 Lift sterow.
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość A3 A3
Kod typu część 1 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Kod typu część 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Katalog produktów NO_VIEW NO VIEW
Moc 160% (HO) [KW] 7.5
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 190,0
kVA 11.1
Prąd ciągły (HO) [A] 16
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 25.6
Obliczona masa brutto [kg] 8.17
Obliczona masa netto [kg] 7.64
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Kod modelu 02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality