(C20) IP20 / Chassis
nie dotyczy
(C21) Tyl.k.st.nier. IP21/typ1
Stainless Steel Back Channel IP21/Type 1
(C2H) IP21/Type 1 + S ogrzew.
nie dotyczy
(C5H) IP54/Type 12 + S ogrzew.
nie dotyczy
(C2M) Tyl.k.st.nr.IP21/typ1+EZ
Stainless Steel Back Channel IP21/Type 1 + Mains Shield
(C2S) IP 20 / Chassis+stal nrdz
nie dotyczy
(C54) Tyl.k.st.nrdz IP54/typ12
Stainless Steel Back Channel IP54/Type 12
(C5M) Tyl.k.st.nr.IP54/typ12+EZ
Stainless Steel Back Channel IP54/Type 12 + Mains Shield
(E00) IP00 / Chassis
For Cabinet mounting D4 & E2 Frames only
(E20) IP20/Chassis
Normal cabinet mounting A, B & C Frames
(E21) IP21 / Type 1
For dry room mounting B , C, D and E Frames; A Frames not included
(E2D) IP21 / Type 1 obudowa D1
nie dotyczy
(E2M) IP21 z osłoną zasilania
nie dotyczy
(E2S) IP20/Chassis – obud. D3h
nie dotyczy
(E54) IP54 / Type 12
nie dotyczy
(E55) IP55 / Type 12
IP55 / Type 12 protected against dust and splash water
(E5D) IP54 / typ 12 – obud. D1
nie dotyczy
(E5M) IP54/typ 12 + ekran zas.
nie dotyczy
(E5S) IP54/typ12,N3R Rdy+grzał
IP54/ Type 12, NEMA 3R ready (stainless steel screws)
(E66) (E66) IP66 / NEMA 4X
Protection against IP 66 Coated Al housing and heat sink
(H21) IP21 / typ1 +grz.antykon
IP21/Type 1 + Space Heater + Thermostat
(H54) IP54/Type 12+grzałka+ter
IP54/Type 12 + Space Heater + Thermostat
(L2A) IP21+ oświetlen-NAM 115V
IP21/Type 1 + Cabinet Light - NAM, 115V power outlet
(L2X) IP21+ oświetlen-IEC 230V
IP21/Type 1 + Cabinet Light - IEC, 230V power outlet
(L5A) IP54+ oswietlen-NAM 115V
IP54/Type 12 + Cabinet Light - NAM, 115V power outlet
(L5X) IP54+oświetlen-IEC 230V
IP54/Type 12 + Cabinet Light - IEC, 230V power outlet
(P20) IP20/Chassis płyta tylna
IP 20/ Chassis enclosure Frame B and C BackPlate for open Drive back
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
IP 21/ Type 1 Frame B & C Backplate for open drive back
(P55) IP55, płyta tylna
IP 55/ Type 12 Frame A5, B & C Backplate for open Drive back
(P66) Płyta tylna IP66/NEMA 4X
IP 66/ Type 4X Frame A5, B & C Backplate for open Drive back
(R2A) (R2A) IP21 grzał/ośw/wyj 115V
IP21/Type 1 + Space Heater + Light - NAM, 115V power outlet
(R2X) IP21 grzał/ośw/wyj 230V
IP21/Type 1 + Space Heater + Light - IEC, 230V power outlet
(R5A) IP54 grzał/ośw/wyj 115V
IP54/Type 12 + Space Heater + Light - NAM, 115V power outlet
(R5X) (R5X) IP21 grzał/ośw/wyj 115V
IP54/Type 12 + Space Heater + Light - IEC, 230V power outlet
(Y55) IP55/typ 12 płyta tylna
IP55 / TYPE 12 Frame A4 (no C- options) Back Plate for open Drive Back
(Y66) IP66/NEMA 4X płyta tylna
IP66 / TYPE 4X Frame A4 (no C- options) Back Plate for open Drive Back
(Z20) IP20/Chassis – obud. A1
IP20 / Chassis Frame A1 (not sized for C- & D-options)
(Z55) IP55/typ 12 – obudowa A4
IP55 / Type 12 Frame A4 (not sized for C- options)
(Z66) IP66/typ 4X – obudowa A4
IP66 / Type 4X Frame A4 (not sized for C-options)