Optyma™ Plus, OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruttovekt | 115 Kg |
Nettovekt | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Bruttovekt | 115 Kg |
Nettovekt | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1053 mm |
Bruksområder | LBP |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Elektrisk kode | E |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | CE |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | C6 |
Kuldemidler |
R404A R507A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 480 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 3000 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 72 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 41 dBA |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 4.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Region |
Afrika Asia Europa Midtøsten Stillehavet |
RLA | 3.4 A |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sugekoblingens størrelse [in] | 5/8 in |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 760 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Versjon | EVO2 |
Vifte hette/grilltype | H2 |
Viftebladstørrelse [mm] | 400 mm |
Viftediameter [mm] | 400 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 68 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 110 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1053 mm |
Bruksområder | LBP |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Elektrisk kode | E |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | CE |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | C6 |
Kuldemidler |
R404A R507A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 480 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 3000 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 72 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 41 dBA |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 4.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Region |
Afrika Asia Europa Midtøsten Stillehavet |
RLA | 3.4 A |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sugekoblingens størrelse [in] | 5/8 in |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 760 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Versjon | EVO2 |
Vifte hette/grilltype | H2 |
Viftebladstørrelse [mm] | 400 mm |
Viftediameter [mm] | 400 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 68 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 110 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |