SGI 16, Seglass, FLARE, 16.00 mm, FLARE, 16.00 mm

014-0026

Inntakskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [mm]: 16.00, Utløpskoblingstype: FLARE, Utløpsstørrelse [mm]: 16.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.326 Kilogram
Nettovekt 0.303 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702422043546

 

Antall per emballasjeformat 36 stk.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator I-indikator
Grønn: maks fuktkon@25 °C R22: 150 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °C R22: 250 ppm
Gul: min fukt con@43 °C R22: 500 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °C R22: 300 ppm
Husmateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntak innv./utv. Intern
Inntakskoblingstype FLARE
Inntaksstørrelse [mm] 16 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 5/8 in
Koblingsmateriale Messing
Kuldemidler R22
Maks. driftstrykk [bar] 35 bar
Maks. driftstrykk [psig] 500 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Seglass
Produkttilbehør Generelt tilbehør
SCIP dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicebar Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type SGI 16
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp innv./utv. Ekstern
Utløpskoblingstype FLARE
Utløpsstørrelse [mm] 16 mm
Utløpsstørrelse [tommer] 5/8 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality