SGI 6, Seglass, FLARE, 6.00 mm, FLARE, 6.00 mm

014-0007

Inntakskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [mm]: 6.00, Utløpskoblingstype: FLARE, Utløpsstørrelse [mm]: 6.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.104 Kilogram
Nettovekt 0.092 Kilogram
Volume 0.009 Liter
EAN 5702422024071

 

Antall per emballasjeformat 25 stk.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator I-indikator
Grønn: maks fuktkon@25 °C R22: 150 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °C R22: 250 ppm
Gul: min fukt con@43 °C R22: 500 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °C R22: 300 ppm
Husmateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntak innv./utv. Ekstern
Inntakskoblingstype FLARE
Inntaksstørrelse [mm] 6 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 1/4 in
Koblingsmateriale Messing
Kuldemidler R22
Maks. driftstrykk [bar] 35 bar
Maks. driftstrykk [psig] 500 psig
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Seglass
Produkttilbehør Generelt tilbehør
SCIP dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicebar Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type SGI 6
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp innv./utv. Ekstern
Utløpskoblingstype FLARE
Utløpsstørrelse [mm] 6 mm
Utløpsstørrelse [tommer] 1/4 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality