ASV-PV 3G, DN 65, 60 kPa - 100 kPa, Flens

003Z0643

ASV-PV DN 65, 60-100 kPa, Automatisk strupeventil

Produktdetaljer

Bruttovekt 41.6 Kilogram
Nettovekt 41.6 Kilogram
Volume 87.6 Liter
EAN 5702421558508

 

Avstengningsfunksjon Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 65, 60-100 kPa, Automatisk strupeventil
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] 250 KPa
Differansetrykkinnstilling [kPa] [Maks.] 100 KPa
Differansetrykkinnstilling [kPa] [Min.] 60 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikkinnstilling [kPa] 80 KPa
Impulsrørlengde [m] 2.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-verdier [m³/h] 48 m³/h
Materiale i ventilhus Grått støpejern (EN-GJL-250)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Monteringsposisjon Returrør
Produktgruppe Automatic balancing
SCIP dossier nr. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dossier produktnavn "ASV-PV Dn 65-100 1"
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Flens
Trykklasse PN 16
Type ASV-PV 3G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 65

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality