Termiske aktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspenning [V] AC: 24, NC (Normalt lukket), 0.95 m

088H3110

NRF: 8505181

TWA-A NC 24V

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.134 Kg
Nettovekt 0.118 Kg
Volume 0.403 Liter
EAN 5702420049601

 

Antall per emballasjeformat 48 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC 24V
Endebryter Nei
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Frekvensområde [Hz] [Maks.] 60 Hz
Frekvensområde [Hz] [Min.] 50 Hz
IP-beskyttelsesklasse IP 41
Kabellengde [m] 0.95 m
Koblingsstørrelse RA
Produktgruppe Thermal actuators
SCIP dossier nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier produktnavn "Thermal was actuator (TWA)"
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 2 W
Type TWA-A
UNSPSC-KODE 40101801
Ventilfunksjon NC (Normalt lukket)

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality